Odstranjevalec izolacije

Št. artikla: AS 4054300

Za odstranjevanje izolacije s kablov in vodnikov. Samonastavljiv, z ergonomsko oblikovanim ročajem, zamenljivo rezilo za odstranjevanje izolacije.

Št. artikla:
AS 4054300
Opis izdelka
Za odstranjevanje izolacije s kablov in vodnikov. Samonastavljivo, z ergonomsko oblikovanim ročajem, zamenljivo rezilo za odstranjevanje izolacije.
Prednosti
Prilagodljiva dolžina odstranjevanja izolacije
Praktični integrirani rezalnik žice
Samodejni mehanizem za nastavitev širokega razpona izolacij in premerov žic
Matrice so združljive z vsemi vrstami klešč in jih je mogoče zamenjati v nekaj korakih
Dvokomponentni ročaj z mehkim nedrsečim držalom
Barva
Ročaj: antracit in Rittal Power Pink
Mere
Širina: 20 mm
Višina: 90 mm
Dolžina: 191 mm
AWG
34 ‐ 8
Za prečni prerez
0,02 ‐ 10 mm²
Paketi
1 pc(s).
Neto teža
0,17 kg
Bruto teža
0,18 kg
Carinska tarifna številka
82032000
EAN
4028177807709
ETIM 9
EC002109
ETIM 8
EC002109
ECLASS 8.0
21043706
Opis izdelka
Stripping tool 0.02 - 10 mm²