- Št. artikla:
- AS 4054305
- Opis izdelka
- Za odstranjevanje izolacije s kablov in vodnikov. Samonastavljivo, z ergonomsko oblikovanim ročajem, zamenljivo rezilo za odstranjevanje izolacije.
- Prednosti
- Prilagodljiva dolžina odstranjevanja izolacije
- Praktični integrirani rezalnik žice
- Samodejni mehanizem za nastavitev širokega razpona izolacij in premerov žic
- Matrice so združljive z vsemi vrstami klešč in jih je mogoče zamenjati v nekaj korakih
- Dvokomponentni ročaj z mehkim nedrsečim držalom
- Barva
- Ročaj: antracit in Rittal Power Pink
- Mere
- Širina: 20 mm
Višina: 90 mm
Dolžina: 191 mm
- AWG
- 12 ‐ 5
- Za prečni prerez
- 4 ‐ 16 mm²
- Paketi
- 1 pc(s).
- Neto teža
- 0,17 kg
- Bruto teža
- 0,18 kg
- Carinska tarifna številka
- 82032000
- EAN
- 4028177807716
- ETIM 9
- EC002109
- ETIM 8
- EC002109
- ECLASS 8.0
- 21043706
- Opis izdelka
-
Stripping tool 4 - 16 mm²