Za odstranjevanje izolacije s kablov in vodnikov. Samonastavljiv, z ergonomsko oblikovanim ročajem, zamenljivo rezilo za odstranjevanje izolacije.
Odstranjevalec izolacije
Št. artikla: AS 4054310
Izdelek poteče dne: 30. dec. 2023
Priporočilo za alternativni izdelek:
- Št. artikla:
- AS 4054310
- Opis izdelka
- Za odstranjevanje izolacije s kablov in vodnikov. Samonastavljivo, z ergonomsko oblikovanim ročajem, zamenljivo rezilo za odstranjevanje izolacije.
- Prednosti
- Prilagodljiva dolžina odstranjevanja izolacije
- Praktični integrirani rezalnik žice
- Samodejni mehanizem za nastavitev širokega razpona izolacij in premerov žic
- Matrice so združljive z vsemi vrstami klešč in jih je mogoče zamenjati v nekaj korakih
- Dvokomponentni ročaj z mehkim nedrsečim držalom
- Barva
- Ročaj: antracit in Rittal Power Pink
- Opomba za model št.
- Primerno tudi za gumijasto in silikonsko izolacijo
- Mere
- Širina: 20 mm
Višina: 90 mm
Dolžina: 191 mm - AWG
- 28 ‐ 12
- Za prečni prerez
- 0,1 ‐ 4 mm²
- Paketi
- 1 pc(s).
- Neto teža
- 0,17 kg
- Bruto teža
- 0,18 kg
- Carinska tarifna številka
- 82032000
- EAN
- 4028177807723
- ETIM 9
- EC002109
- ETIM 8
- EC002109
- ECLASS 8.0
- 21043706
- Opis izdelka
- Stripping tool 0.1 - 4 mm²