Za odstranjevanje izolacije s kablov in vodnikov. Samonastavljiv, z ergonomsko oblikovanim ročajem, zamenljivo rezilo za odstranjevanje izolacije.
Odstranjevalec izolacije
Št. artikla: AS 4054315
Ta izdelek bo ukinjen dne: 30. jun. 2022
Ta element se nadomešča z:
- Št. artikla:
- AS 4054315
- Zasnova
- Pod kotom
- Opis izdelka
- Za odstranjevanje izolacije s kablov in vodnikov. Samonastavljivo, z ergonomsko oblikovanim ročajem, zamenljivo rezilo za odstranjevanje izolacije.
- Prednosti
- Prilagodljiva dolžina odstranjevanja izolacije
- Praktični integrirani rezalnik žice
- Samodejni mehanizem za nastavitev širokega razpona izolacij in premerov žic
- Matrice so združljive z vsemi vrstami klešč in jih je mogoče zamenjati v nekaj korakih
- Dvokomponentni ročaj z mehkim nedrsečim držalom
- Barva
- Ročaj: antracit in Rittal Power Pink
- Mere
- Dolžina: 168 mm
- AWG
- 34 ‐ 8
- Za prečni prerez
- 0,02 ‐ 10 mm²
- Paketi
- 1 pc(s).
- Neto teža
- 0,2 kg
- Bruto teža
- 0,218 kg
- Carinska tarifna številka
- 82032000
- EAN
- 4028177930971
- ETIM 9
- EC002109
- ETIM 8
- EC002109
- ECLASS 8.0
- 21043706
- Opis izdelka
- AS wire stripper, angled, for cross-section 0.02 – 10 mm²