Za bakrene in aluminijaste vodnike.
- Št. artikla:
- AS 4054650
- Zasnova
- Ravno
- Opis izdelka
- Za bakrene in aluminijaste vodnike.
- Prednosti
- Ergonomsko oblikovani ročaji za delo brez utrujenosti in nedrseče površine
- Material
- Visokokakovostno specialno orodno jeklo
- Barva
- Ročaj: antracit in Rittal Power Pink
- Standardi
- Izolacijska zaščita 1000 V
- VDE
- Mere
- Širina: 53 mm
Dolžina: 160 mm - Za prečni prerez
- 0,5 ‐ 35 mm²
- Za kable s premerom
- 12 mm
- Paketi
- 1 pc(s).
- Neto teža
- 0,195 kg
- Bruto teža
- 0,203 kg
- Carinska tarifna številka
- 82032000
- EAN
- 4028177807822
- ETIM 9
- EC000165
- ETIM 8
- EC000165
- ECLASS 8.0
- 21049011
- Opis izdelka
- Cable cutter up to 35mm²
- Odobritve
- VDE