Z nedrsečim oprijemom in integriranim obročnim ključem M8 do M10.
- Št. artikla:
- AS 4054800
- Opis izdelka
- Z nazobčano prijemalno površino in integriranim obročnim ključem od M8 do M10.
- Prednosti
- Ergonomsko oblikovani ročaji za delo brez utrujenosti in nedrseče površine
- Dobra prestavna razmerja za dobro pritrditev in rezanje
- Minimalna potrebna sila
- Material
- Visokokakovostno specialno orodno jeklo
- Površinska obdelava
- Mat, kromirano
- Barva
- Ročaj: antracit in Rittal Power Pink
- Standardi
- Izolacijska zaščita 1000 V
- VDE
- Mere
- Dolžina: 180 mm
- Paketi
- 1 pc(s).
- Neto teža
- 0,289 kg
- Bruto teža
- 0,299 kg
- Carinska tarifna številka
- 82032000
- EAN
- 4028177807860
- ETIM 9
- EC000836
- ETIM 8
- EC000836
- ECLASS 8.0
- 21043809
- Opis izdelka
- Combination plier w. insulated handle
- Odobritve
- VDE