Z nedrsečim oprijemom.
- Št. artikla:
- AS 4054850
- Opis izdelka
- Z nazobčano prijemalno površino.
- Prednosti
- Ergonomsko oblikovani ročaji za delo brez utrujenosti in nedrseče površine
- Material
- Visokokakovostno specialno orodno jeklo
- Površinska obdelava
- Mat, kromirano
- Barva
- Ročaj: antracit in Rittal Power Pink
- Standardi
- Izolacijska zaščita 1000 V
- VDE
- Mere
- Dolžina: 200 mm
- Paketi
- 1 pc(s).
- Neto teža
- 0,21 kg
- Bruto teža
- 0,215 kg
- Carinska tarifna številka
- 82032000
- EAN
- 4028177807877
- ETIM 9
- EC000835
- ETIM 8
- EC000835
- ECLASS 8.0
- 21043816
- Opis izdelka
- Needle-nose plier w. insulated handle
- Odobritve
- VDE