Za uporabo z žičnimi končnimi tulci brez izolacijskega obroča po DIN 46228 1. del in žičnimi končnimi tulci z izolacijskim obročem po DIN 46228 4. del.
- Št. artikla:
- AS 4054000
- Zasnova
- Pod kotom
- Opis izdelka
- Za obdelavo žičnih končnih tulcev brez izolacijskega obroča v skladu z DIN 46228, 1. del, in žičnih končnih tulcev z izolacijskim obročem v skladu z DIN 46228, 4. del.
- Prednosti
- Minimalen napor pri velikih prerezih žic
- Enakomerno visoka kakovost kompresije
- Označene stopnje matrice za rezanje za natančno obdelavo ustreznih prečnih prerezov
- Sistem za sprostitev klešč
- Material
- Visokokakovostno specialno orodno jeklo
- Površinska obdelava
- Mat, kromirano
- Barva
- Ročaj: antracit in Rittal Power Pink
- Kompresija
- Trapezoid crimp
- Smer vhoda kabla
- Stran
- Mere
- Višina: 59 mm
Dolžina: 198 mm - AWG
- 24 ‐ 10
- Za prečni prerez
- 0,25 ‐ 6 mm²
- Paketi
- 1 pc(s).
- Neto teža
- 0,439 kg
- Bruto teža
- 0,449 kg
- Carinska tarifna številka
- 82032000
- EAN
- 4028177807587
- ETIM 9
- EC000168
- ETIM 8
- EC000168
- ECLASS 8.0
- 21043811
- Opis izdelka
- Crimping pliers for wire end ferrules