Klešče za stiskanje za končne tulce

Št. artikla: AS 4054001

Za uporabo z žičnimi končnimi tulci brez izolacijskega obroča po DIN 46228 1. del in žičnimi končnimi tulci z izolacijskim obročem po DIN 46228 4. del.

Št. artikla:
AS 4054001
Zasnova
Pod kotom
Opis izdelka
Za obdelavo žičnih končnih tulcev brez izolacijskega obroča v skladu z DIN 46228, 1. del, in žičnih končnih tulcev z izolacijskim obročem v skladu z DIN 46228, 4. del.
Prednosti
Minimalen napor pri velikih prerezih žic
Enakomerno visoka kakovost kompresije
Označene stopnje matrice za rezanje za natančno obdelavo ustreznih prečnih prerezov
Sistem za sprostitev klešč
Material
Visokokakovostno specialno orodno jeklo
Površinska obdelava
Mat, kromirano
Barva
Ročaj: antracit in Rittal Power Pink
Kompresija
Square crimp
Smer vhoda kabla
Spredaj
Mere
Višina: 59 mm
Dolžina: 198 mm
AWG
22 ‐ 10
Za prečni prerez
0,5 ‐ 6 mm²
Paketi
1 pc(s).
Neto teža
0,452 kg
Bruto teža
0,462 kg
Carinska tarifna številka
82032000
EAN
4028177807594
ETIM 9
EC000168
ETIM 8
EC000168
ECLASS 8.0
21043811
Opis izdelka
Crimping pliers for wire end ferrules