Klešče za stiskanje za končne tulce

Št. artikla: AS 4054004

Za uporabo z žičnimi končnimi tulci brez izolacijskega obroča po DIN 46228 1. del in žičnimi končnimi tulci z izolacijskim obročem po DIN 46228 4. del.

Št. artikla:
AS 4054004
Zasnova
Ravno
Opis izdelka
Za obdelavo žičnih končnih tulcev brez izolacijskega obroča v skladu z DIN 46228, 1. del, in žičnih končnih tulcev z izolacijskim obročem v skladu z DIN 46228, 4. del.
Prednosti
Minimalen napor pri velikih prerezih žic
Enakomerno visoka kakovost kompresije
Označene stopnje matrice za rezanje za natančno obdelavo ustreznih prečnih prerezov
Sistem za sprostitev klešč
Material
Visokokakovostno specialno orodno jeklo
Površinska obdelava
Mat, kromirano
Barva
Ročaj: antracit in Rittal Power Pink
Kompresija
WM crimp
Smer vhoda kabla
Stran
Mere
Višina: 68 mm
Dolžina: 256 mm
AWG
8 ‐ 4
Za prečni prerez
10 ‐ 25 mm²
Paketi
1 pc(s).
Neto teža
0,66 kg
Bruto teža
0,69 kg
Carinska tarifna številka
82032000
EAN
4028177807600
ETIM 9
EC000168
ETIM 8
EC000168
ECLASS 8.0
21043811
Opis izdelka
Crimping pliers for wire end ferrules