Za uporabo z neizoliranimi kabelskimi čevlji.
- Št. artikla:
- AS 4054021
- Zasnova
- Pod kotom
- Opis izdelka
- Za obdelavo neizoliranih kabelskih čevljev.
- Prednosti
- Sistem za sprostitev klešč
- Optimiziran vzvodni prenos pomeni, da so potrebne samo minimalne sile aktuatorja, tudi pri velikih prerezih
- Material
- Visokokakovostno specialno orodno jeklo
- Površinska obdelava
- Mat, kromirano
- Barva
- Ročaj: antracit in Rittal Power Pink
- Kompresija
- Indent crimp
- Mere
- Višina: 59 mm
Dolžina: 198 mm - AWG
- 22 ‐ 10
- Za prečni prerez
- 0,35 ‐ 6 mm²
- Paketi
- 1 pc(s).
- Neto teža
- 0,425 kg
- Bruto teža
- 0,435 kg
- Carinska tarifna številka
- 82032000
- EAN
- 4028177807631
- ETIM 9
- EC000168
- ETIM 8
- EC000168
- ECLASS 8.0
- 21043811
- Opis izdelka
- Crimping plier 0.5 - 6 mm², indent-C.