Klešče za stiskanje za kabelske čevlje

Št. artikla: AS 4054023

Za uporabo z neizoliranimi kabelskimi čevlji.

Št. artikla:
AS 4054023
Zasnova
Ravno
Opis izdelka
Za obdelavo neizoliranih kabelskih čevljev.
Prednosti
Sistem za sprostitev klešč
Optimiziran vzvodni prenos pomeni, da so potrebne samo minimalne sile aktuatorja, tudi pri velikih prerezih
Material
Visokokakovostno specialno orodno jeklo
Površinska obdelava
Mat, kromirano
Barva
Ročaj: antracit in Rittal Power Pink
Kompresija
Double-indent crimp
Mere
Višina: 68 mm
Dolžina: 256 mm
AWG
12 ‐ 8
Za prečni prerez
4 ‐ 10 mm²
Paketi
1 pc(s).
Neto teža
0,63 kg
Bruto teža
0,668 kg
Carinska tarifna številka
82032000
EAN
4028177807648
ETIM 9
EC000168
ETIM 8
EC000168
ECLASS 8.0
21043811
Opis izdelka
Crimping plier 4 - 10 mm², d-indent