Klešče za stiskanje za kabelske čevlje

Št. artikla: AS 4054140

Za uporabo z izoliranimi kabelskimi čevlji in konektorji.

Št. artikla:
AS 4054140
Zasnova
Pod kotom
Opis izdelka
Za obdelavo izoliranih kabelskih čevljev in priključkov.
Prednosti
Jasna razporeditev prečnih prerezov zaradi barvnih oznak na matricah
Sistem za sprostitev klešč
Sprosti se takoj, ko je dosežen potreben tlak, da se prepreči prenizek tlak
Material
Visokokakovostno specialno orodno jeklo
Površinska obdelava
Mat, kromirano
Barva
Ročaj: antracit in Rittal Power Pink
Kompresija
Oval crimp
Mere
Višina: 59 mm
Dolžina: 198 mm
AWG
22 ‐ 14
Za prečni prerez
0,75 ‐ 2,5 mm²
Paketi
1 pc(s).
Neto teža
0,42 kg
Bruto teža
0,44 kg
Carinska tarifna številka
82032000
EAN
4028177807686
ETIM 9
EC000168
ETIM 8
EC000168
ECLASS 8.0
21043811
Opis izdelka
Crimping plier 0.5 - 2,5 mm², Oval-c.