Za odstranjevanje izolacije s kablov in žic.
- Št. artikla:
- AS 4054400
- Opis izdelka
- Za odstranjevanje zunanjega plašča s kablov in za odstranjevanje izolacije z žic.
- Barva
- Ročaj: antracit in Rittal Power Pink
- Mere
- Širina: 39,8 mm
Višina: 18,5 mm
Dolžina: 90,5 mm - Za kable s premerom
- 2,5 ‐ 11 mm
- Paketi
- 1 pc(s).
- Neto teža
- 0,033 kg
- Bruto teža
- 0,043 kg
- Carinska tarifna številka
- 82032000
- EAN
- 4028177807730
- ETIM 9
- EC002109
- ETIM 8
- EC002109
- ECLASS 8.0
- 21043706
- Opis izdelka
- Stripping tool for cables Ø 2.5 - 11 mm