Klešče za stiskanje za končne tulce

Št. artikla: AS 4054003

Stiskalno orodje za kvadratno ali šestkotno stiskanje, za obdelavo žičnih tulcev brez izolacijskega obroča po DIN 46228, 1. del, in žičnih tulcev z izolacijskim obročem po DIN 46228, 4. del.

Št. artikla:
AS 4054003
Zasnova
Ravno
Opis izdelka
Za obdelavo žičnih končnih tulcev brez izolacijskega obroča v skladu z DIN 46228, 1. del, in žičnih končnih tulcev z izolacijskim obročem v skladu z DIN 46228, 4. del.
Prednosti
Minimalen napor pri velikih prerezih žic
Enakomerno visoka kakovost kompresije
Sistem za sprostitev klešč
Samonastavljivo
Material
Visokokakovostno specialno orodno jeklo
Površinska obdelava
Mat, kromirano
Barva
Ročaj: antracit in Rittal Power Pink
Kompresija
Hexagonal crimp
Smer vhoda kabla
Stran
Mere
Dolžina: 176 mm
AWG
26 ‐ 8
Za prečni prerez
0,14 ‐ 10 mm²
Paketi
1 pc(s).
Neto teža
0,4 kg
Bruto teža
0,455 kg
Carinska tarifna številka
82032000
EAN
4028177930964
ETIM 9
EC000168
ETIM 8
EC000168
ECLASS 8.0
21043811
Opis izdelka
AS crimping tool, hexagon, for cross-section 0.14 – 10 mm²