Za izrezovanje okroglih izrezov.
- Št. artikla:
- AS 4055180
- Zasnova
- Tridelni
- Opis izdelka
- Za izsekavanje okroglih izrezov. Prebijalo za pločevino se uporablja s ključem ali hidravličnim prebijalom.
- Obseg dobave
- 5 ženskih matric
5 moških matric
Plastični kovček - Obdelovalni material
- Stainless steel
- Za navoje
- M16
- M20
- M25
- M32
- M40
- Opomba
- Pri delu s ključi je treba uporabiti napenjalne vijake s krogličnimi ležaji
- Paketi
- 1 pc(s).
- Neto teža
- 0,849 kg
- Bruto teža
- 1,098 kg
- Carinska tarifna številka
- 82073010
- EAN
- 4028177808171
- ETIM 9
- EC002121
- ETIM 8
- EC002121
- ECLASS 8.0
- 21049047
- Opis izdelka
- Splitter hole punch set, metric for stainless steel, round, with triple splitting
- Dokumentacija
- Instructions