Za izrezovanje kvadratnih izrezov.
- Št. artikla:
- AS 4055322
- Opis izdelka
- Za izsekavanje kvadratnih izrezov. Prebijalo za pločevino se uporablja s hidravličnim prebijalom.
- Prednosti
- S stranskim izmetom odrezkov
- Brez zatikanja matrice
- Obseg dobave
- Ženske matrice
Moške matrice
Napenjalni vijaki
Matica
Plastični kovček
Tlačna matica s krogličnim ležajem
Adapter za hidravliko - Obdelovalni material
- Sheet steel
- Največja debelina obdelovalnega materiala, jeklena pločevina
- 2 mm
- Hidravlično delovanje
- Da
- Ročno upravljanje
- Da
- □ prebijača
- 22,2 x 22,2 mm
- Mere
- Širina: 22,2 mm
- Paketi
- 1 pc(s).
- Neto teža
- 0,7 kg
- Bruto teža
- 0,738 kg
- Carinska tarifna številka
- 82073010
- EAN
- 4028177808393
- ETIM 9
- EC000156
- ETIM 8
- EC000156
- ECLASS 8.0
- 21049047
- Opis izdelka
- Hole punch, square for sheet steel
- Dokumentacija
- Instructions