Luknjač, kvadraten za jekleno pločevino

Št. artikla: AS 4055392

Za izrezovanje kvadratnih izrezov.

Št. artikla:
AS 4055392
Prednosti
S stranskim izmetom odrezkov
Brez zatikanja matrice
Obseg dobave
Ženske matrice
Moške matrice
Napenjalni vijaki
Matica
Plastični kovček
Distančni tulec
Posebni napenjalni vijak
Obdelovalni material
Sheet steel
Največja debelina obdelovalnega materiala, jeklena pločevina
3 mm
Hidravlično delovanje
Da
□ prebijača
92 x 92 mm
Mere
Širina: 92 mm
Paketi
1 pc(s).
Neto teža
6,26 kg
Bruto teža
7,62 kg
Carinska tarifna številka
82073010
EAN
4028177808447
ETIM 9
EC000156
ETIM 8
EC000156
ECLASS 8.0
21049047
Opis izdelka
Hole punch, square for sheet steel
Dokumentacija
Instructions