Luknjač, sub-D za jekleno pločevino in nerjavno jeklo

Št. artikla: AS 4055473

For punching rectangular cut-outs for connectors

Št. artikla:
AS 4055473
Prednosti
S stranskim izmetom odrezkov
Brez zatikanja matrice
Protizasučne osi za prebijalnike in matrice se uporabljajo kot napenjalni vijaki .
Obseg dobave
Ženske matrice
Moške matrice
Napenjalni vijaki
Matica
Tlačna matica s krogličnim ležajem
Adapter za hidravliko
Plastični kovček
Obdelovalni material
Sheet steel
Stainless steel
Največja debelina obdelovalnega materiala, nerjavno jeklo
1,25 mm
Največja debelina obdelovalnega materiala, jeklena pločevina
1,75 mm
▭ prebijalnik
58,4 x 11,3 mm
Paketi
1 pc(s).
Neto teža
0,695 kg
Bruto teža
0,873 kg
Carinska tarifna številka
82073010
EAN
4028177808584
ECLASS 8.0
21049047
Opis izdelka
Hole punch, sub-D for sheet steel and stainless steel
Dokumentacija
Instructions