Za izrezovanje okroglih izrezov.
- Št. artikla:
- AS 4055125
- Zasnova
- Tridelni
- Opis izdelka
- Za izsekavanje okroglih izrezov. Prebijalo za pločevino se uporablja s ključem ali hidravličnim prebijalom.
- Obseg dobave
- Ženske matrice
Moške matrice - Obdelovalni material
- Stainless steel
- Največja debelina obdelovalnega materiala, nerjavno jeklo
- 2 mm
- Ø prebijača
- 25,4 mm
- Za navoje
- M25
- Opomba
- Pri delu s ključi je treba uporabiti napenjalne vijake s krogličnimi ležaji
- Suitable for hydraulic bolt order number
- 4055.665
- Napenjalni vijak (Ø x D)
- 11,1 x 60 mm
- Ø hidravličnega napenjalnega vijaka
- 11,1 mm
19 cm - Paketi
- 1 pc(s).
- Neto teža
- 0,121 kg
- Bruto teža
- 0,142 kg
- Carinska tarifna številka
- 82073010
- EAN
- 4028177808027
- ETIM 9
- EC000156
- ETIM 8
- EC000156
- ECLASS 8.0
- 21049047
- Opis izdelka
- Splitter hole punch, round for stainless steel, round, with triple splitting
- Dokumentacija
- Instructions