Luknjač z razdelilnikom, okrogel za nerjavno jeklo, tridelno, okroglo

Št. artikla: AS 4055163

Za izrezovanje okroglih izrezov.

Št. artikla:
AS 4055163
Zasnova
Tridelni
Obseg dobave
Ženske matrice
Moške matrice
Obdelovalni material
Stainless steel
Največja debelina obdelovalnega materiala, nerjavno jeklo
2,5 mm
Ø prebijača
63,5 mm
Za navoje
M63
Opomba
Pri delu s ključi je treba uporabiti napenjalne vijake s krogličnimi ležaji
Suitable for hydraulic bolt order number
4055.663
Napenjalni vijak (Ø x D)
19 x 75 mm
Ø hidravličnega napenjalnega vijaka
19 mm
Paketi
1 pc(s).
Neto teža
1,025 kg
Bruto teža
1,098 kg
Carinska tarifna številka
82073010
EAN
4028177808164
ETIM 9
EC000156
ETIM 8
EC000156
ECLASS 8.0
21049047
Opis izdelka
Splitter hole punch, round for stainless steel, round, with triple splitting
Dokumentacija
Instructions