Luknjač, posebni izrezi za jekleno pločevino

Št. artikla: AS 4055441

Za izrezovanje posebnih izrezov.

Št. artikla:
AS 4055441
Zasnova
Sploščeno na 20,1 mm na 4 straneh
Opis izdelka
Za izsekavanje izrezov posebnih oblik. Prebijalo za pločevino se uporablja s ključem ali hidravličnim prebijalom.
Prednosti
S stranskim izmetom odrezkov
Brez zatikanja matrice
Obseg dobave
Ženske matrice
Moške matrice
Napenjalni vijaki
Matica
Tlačna matica s krogličnim ležajem
Adapter za hidravliko
Plastični kovček
Obdelovalni material
Sheet steel
Največja debelina obdelovalnega materiala, jeklena pločevina
2 mm
Ø prebijača
22,5 mm
Paketi
1 pc(s).
Neto teža
0,723 kg
Bruto teža
0,753 kg
Carinska tarifna številka
82073010
EAN
4028177808508
ETIM 9
EC000156
ETIM 8
EC000156
ECLASS 8.0
21049047
Opis izdelka
Hole punch, special contour for sheet steel
Dokumentacija
Instructions