Za izrezovanje pravokotnih izrezov za konektorje.
- Št. artikla:
- AS 4055461
- Opis izdelka
- Za izsekavanje pravokotnih izrezov za priključke. Prebijalo za pločevino se uporablja s hidravličnim prebijalom.
- Prednosti
- S stranskim izmetom odrezkov
- Brez zatikanja matrice
- Ko sta matrica in prebijač stisnjena, se na pločevinasti plošči med njima izrežejo pritrdilne luknje za konektorje
- Obseg dobave
- Ženske matrice
Moške matrice
Napenjalni vijaki
Matica - Obdelovalni material
- Sheet steel
- Največja debelina obdelovalnega materiala, jeklena pločevina
- 2 mm
- ▭ prebijalnik
- 36 x 65 mm
- Paketi
- 1 pc(s).
- Neto teža
- 2,323 kg
- Bruto teža
- 3,171 kg
- Carinska tarifna številka
- 82073010
- EAN
- 4028177808522
- ETIM 9
- EC000156
- ETIM 8
- EC000156
- ECLASS 8.0
- 21049047
- Opis izdelka
- Hole punch, heavy connectors for sheet steel
- Dokumentacija
- Instructions