Luknjač, težki konektorji za jekleno pločevino

Št. artikla: AS 4055463

Za izrezovanje pravokotnih izrezov za konektorje.

Št. artikla:
AS 4055463
Opis izdelka
Za izsekavanje pravokotnih izrezov za priključke. Prebijalo za pločevino se uporablja s hidravličnim prebijalom.
Prednosti
S stranskim izmetom odrezkov
Brez zatikanja matrice
Ko sta matrica in prebijač stisnjena, se na pločevinasti plošči med njima izrežejo pritrdilne luknje za konektorje
Obseg dobave
Ženske matrice
Moške matrice
Napenjalni vijaki
Matica
Obdelovalni material
Sheet steel
Največja debelina obdelovalnega materiala, jeklena pločevina
2 mm
▭ prebijalnik
36 x 86 mm
Paketi
1 pc(s).
Neto teža
3,6 kg
Bruto teža
3,648 kg
Carinska tarifna številka
82073010
EAN
4028177808539
ETIM 9
EC000156
ETIM 8
EC000156
ECLASS 8.0
21049047
Opis izdelka
Hole punch, heavy connectors for sheet steel
Dokumentacija
Instructions