Komplet luknjačev, metrični za jekleno pločevino

Št. artikla: AS 4055480

Za izrezovanje okroglih izrezov.

Št. artikla:
AS 4055480
Zasnova
S 3 rezalnimi konicami
Opis izdelka
Za izsekavanje okroglih izrezov. Prebijalo za pločevino se uporablja s ključem ali hidravličnim prebijalom.
Obseg dobave
5 ženskih matric
5 moških matric
Plastični kovček
Obdelovalni material
Sheet steel
Največja debelina obdelovalnega materiala, jeklena pločevina
2 mm
2 mm
2 mm
2 mm
3 mm
Ø prebijača
16,2 mm
20,4 mm
25,4 mm
32,5 mm
40,5 mm
Za navoje
M16
M20
M25
M32
M40
Opomba
Pri delu s ključi je treba uporabiti napenjalne vijake s krogličnimi ležaji
Suitable for hydraulic bolt order number
4055.661
4055.661
4055.661
4055.661
4055.663
Paketi
1 pc(s).
Neto teža
0,95 kg
Bruto teža
0,98 kg
Carinska tarifna številka
82073010
EAN
4028177808607
ETIM 9
EC002121
ETIM 8
EC002121
ECLASS 8.0
21049047
Opis izdelka
Sheet metal punches set, metric Ø 16,2/20,4/25,4/32,5/40,5
Dokumentacija
Instructions