Luknjač z razdelilnikom, okrogel za jekleno pločevino, tridelno

Št. artikla: AS 4055550

Za izrezovanje okroglih izrezov.

Št. artikla:
AS 4055550
Zasnova
Tridelni
Obseg dobave
Ženske matrice
Moške matrice
Obdelovalni material
Sheet steel
Največja debelina obdelovalnega materiala, jeklena pločevina
3 mm
Ø prebijača
50,5 mm
Za navoje
M50
Opomba
Pri delu s ključi je treba uporabiti napenjalne vijake s krogličnimi ležaji
Za nadaljnje mere glejte luknjač za pločevino, okrogel, nerjavno jeklo
Suitable for hydraulic bolt order number
4055.663
Napenjalni vijak (Ø x D)
19 x 75 mm
Ø hidravličnega napenjalnega vijaka
19 mm
Paketi
1 pc(s).
Neto teža
0,608 kg
Bruto teža
0,682 kg
Carinska tarifna številka
82073010
EAN
4028177808782
ETIM 9
EC000156
ETIM 8
EC000156
ECLASS 8.0
21049047
Opis izdelka
Splitter hole punch, round for sheet steel, with triple splitting
Dokumentacija
Instructions