Ročni hidravlični komplet prebijalnikov, M16 - M63

Št. artikla: AS 4055070

Ročni hidravlični luknjač v praktičnem kompletu z različnimi orodji.

Št. artikla:
AS 4055070
Zasnova
Ta komplet vključuje standardne luknjače od M16 do M63
Prednosti
Podaljšajte življenjsko dobo orodja z vgrajenim nadtlačnim ventilom
Luknjači, hidravlični luknjači in pribor za izdelavo okroglih, kvadratnih in pravokotnih izrezov v jeklu in nerjavnem jeklu
Obseg dobave
Ročni hidravlični prebijač, raven
7 luknjačev z razdelilnikom, tridelno
Hidravlični vijak Ø 19 mm
Hidravlični vijak Ø 9,5 / 19 mm
Pilotni sveder HSS Ø 10 mm
Komplet distančnih tulcev (3-delni)
Plastični kovček
Obdelovalni material
Sheet steel
Največja debelina obdelovalnega materiala, jeklena pločevina
2 mm
2 mm
2 mm
3 mm
3 mm
3 mm
3 mm
Ø prebijača
16,2 mm
20,4 mm
25,4 mm
32,5 mm
40,5 mm
50,5 mm
63,5 mm
Za navoje
M16
M20
M25
M32
M40
M50
M63
Paketi
1 pc(s).
Neto teža
5,3 kg
Bruto teža
5,34 kg
Carinska tarifna številka
82034000
EAN
4028177807945
ETIM 9
EC002121
ETIM 8
EC002121
ECLASS 8.0
21049046
Opis izdelka
Hand hydraulic punch set straight M16,20,25,32,40,50,63 mm
Dokumentacija
Instructions