Zarezne klešče

Št. artikla: AS 4055690

Hitro in enostavno izrezovanje utorov. Prihrani zamudno piljenje utorov za zaščito pred zvijanjem gumbov, stikal in instrumentov. Izdelati je mogoče utore velikosti 3,2 mm in 4,8 mm.

Št. artikla:
AS 4055690
Opis izdelka
Za enostavno in hitro izrezovanje utorov. Odpravlja zamudno pilenje utorov za zaščito pred zvijanjem tipk, stikal in instrumentov. Utori so na voljo v velikostih 3,2 mm in 4,8 mm.
Prednosti
Dolga življenjska doba
Moška in ženska matrica iz kaljenega orodnega jekla
Enostavno prebijanje z velikim vzvodom
Material
Ročaji: plastična prevleka
Največja debelina obdelovalnega materiala, jeklena pločevina
2 mm
Paketi
1 pc(s).
Neto teža
1,3 kg
Bruto teža
1,317 kg
Carinska tarifna številka
82032000
EAN
4028177809017
ETIM 9
EC000156
ETIM 8
EC000156
ECLASS 8.0
21049047
Opis izdelka
Notch plier for sheet metal