Za izrezovanje okroglih izrezov.
- Št. artikla:
- AS 4055581
- Zasnova
- Tridelni
- Obseg dobave
- 6 ženskih matric
6 moških matric
Napenjalni vijak s krogličnim ležajem Ø 6 x 40 mm
Napenjalni vijak s krogličnim ležajem Ø 9,5 x 50 mm
Napenjalni vijak s krogličnim ležajem Ø 19 x 55 mm
Pilotni sveder HSS Ø 10 mm
1 pločevinka maziva za podmazovanje
Plastični kovček - Obdelovalni material
- Sheet steel
- Največja debelina obdelovalnega materiala, jeklena pločevina
- 1,5 mm
2 mm
2 mm
2 mm
3 mm
3 mm - Ø prebijača
- 12,5 mm
16,2 mm
20,4 mm
25,4 mm
32,5 mm
40,5 mm - Za navoje
- M12
- M16
- M20
- M25
- M32
- M40
- Opomba
- Pri delu s ključi je treba uporabiti napenjalne vijake s krogličnimi ležaji
- Suitable for hydraulic bolt order number
- 4055.660
- 4055.661
- 4055.661
- 4055.661
- 4055.663
- 4055.663
- Paketi
- 1 pc(s).
- Neto teža
- 2,2 kg
- Bruto teža
- 2,256 kg
- Carinska tarifna številka
- 82073010
- EAN
- 4028177808843
- ETIM 9
- EC002121
- ETIM 8
- EC002121
- ECLASS 8.0
- 21044719
- Opis izdelka
- Splitter hole punch set, M12 to M40 for sheet steel, with triple splitting
- Dokumentacija
- Instructions