Ročni hidravlični luknjač v praktičnem kompletu z različnimi orodji.
- Št. artikla:
- AS 4055080
- Zasnova
- Z glavo valja, ki je nagnjena pod kotom 90° in se vrti za 360°
- Prednosti
- Podaljšajte življenjsko dobo orodja z vgrajenim nadtlačnim ventilom
- Luknjači, hidravlični luknjači in pribor za izdelavo okroglih, kvadratnih in pravokotnih izrezov v jeklu in nerjavnem jeklu
- Obseg dobave
- Ročni hidravlični prebijalnik
5 luknjačev z razdelilnikom, tridelno
Hidravlični vijak Ø 19 mm
Hidravlični vijak Ø 9,5 / 19 mm
Pilotni sveder HSS Ø 10 mm
Komplet distančnih tulcev (3-delni)
Plastični kovček - Obdelovalni material
- Sheet steel
- Največja debelina obdelovalnega materiala, jeklena pločevina
- 2 mm
2 mm
2 mm
3 mm
3 mm - Ø prebijača
- 16,2 mm
20,4 mm
25,4 mm
32,5 mm
40,5 mm - Za navoje
- M16
- M20
- M25
- M32
- M40
- Paketi
- 1 pc(s).
- Neto teža
- 4,1 kg
- Bruto teža
- 4,16 kg
- Carinska tarifna številka
- 84678900
- EAN
- 4028177807952
- ETIM 9
- EC002121
- ETIM 8
- EC002121
- ECLASS 8.0
- 21049046
- Opis izdelka
- Hand hydraulic punch set 90° M16,20,25,32,40 mm