Izdelek poteče dne: 29. jun. 2022
- Št. artikla:
- AS 4055481
- Zasnova
- S 3 rezalnimi konicami
- Obseg dobave
- 5 ženskih matric
5 moških matric
2 napenjalna vijaka s krogličnim ležajem Ø 9,5 x 50 mm
Pilotni sveder HSS Ø 11 mm
1 tuba maziva za podmazovanje
Plastični kovček - Obdelovalni material
- Sheet steel
- Največja debelina obdelovalnega materiala, jeklena pločevina
- 2 mm
- Ø prebijača
- 15,2 mm
18,6 mm
20,4 mm
22,5 mm
28,3 mm - Opomba
- Pri delu s ključi je treba uporabiti napenjalne vijake s krogličnimi ležaji
- Suitable for hydraulic bolt order number
- 4055.661
- Paketi
- 1 pc(s).
- Neto teža
- 0,909 kg
- Bruto teža
- 0,91 kg
- Carinska tarifna številka
- 82051000
- EAN
- 4028177808614
- ETIM 9
- EC002121
- ETIM 8
- EC002121
- ECLASS 8.0
- 21049047
- Opis izdelka
- Sheet metal punches set, PG Ø 15,2/18,6/20,4/22,5/28,3
- Dokumentacija
- Instructions