- Št. artikla:
- AS 4055665
- Opis izdelka
- Pribor za prebijalnike pločevine. Potreben kot povezovalni člen med matrico in prebijalnikom.
- Prednosti
- Hidravlični napenjalni vijak iz visoko legiranega orodnega jekla za večje obremenitve
- Opomba
- Za delovanje s hidravličnim prebijalnikom
- Ø hidravličnega napenjalnega vijaka
- 11,1 mm
19 mm
- Paketi
- 1 pc(s).
- Neto teža
- 0,124 kg
- Bruto teža
- 0,137 kg
- Carinska tarifna številka
- 73181900
- EAN
- 4028177809000
- ETIM 9
- EC002690
- ETIM 8
- EC002690
- ECLASS 8.0
- 21049046
- Opis izdelka
-
Hydraulic screw Ø / L 11,1 / 19 mm