Končni tulci za žice na kolutu

Št. artikla: AS 4051545

S plastično objemko.

Št. artikla:
AS 4051545
Opis izdelka
S plastičnim tulcem.
Tehnični podatki
Toplotno odporno do 105 °C
Material
E-Cu, galvanizirano
Plastični obroč: polipropilen
Barva
Siva
Dolžina
10 mm
AWG
18
Notranji premer
3,4 mm
Za prečni prerez
0,75 mm²
DIN barvna koda
Da
Multinorm
Da
Opomba
UL certificirano v povezavi z ustreznim orodjem, kot so stroji za stiskanje.
Obrazec za dostavo
Taped
Paketi
4.000 pc(s).
Carinska tarifna številka
85369010
EAN
4028177937932
ETIM 9
EC000005
ETIM 8
EC000005
ECLASS 8.0
36659290
Opis izdelka
Wire end ferrules 0.75 mm² x 10 mm AWG 18 multinorm, packs of 4,000 pc(s)., colour: grey, delivery form: on belt (in accordance with the DIN colour code), 0.75 mm²
Odobritve
UL + C-UL (listed)