Priključne omarice KL brez kabelskih uvodnic

Št. artikla: KL 1510510

Spray-finished enclosure with sheet steel cover, without gland plate Protection category IP 66.

Št. artikla:
KL 1510510
Material
Ohišje: jeklena pločevina
Pokrov: jeklena pločevina, penasto PU tesnilo po celotnem obodu
Površinska obdelava
Ohišje in pokrov: temeljni premaz, prašno barvana zunanjost, teksturirana barva
Barva
RAL 7035
Obseg dobave
Ohišje s pokrovom
Sponka za hitro odpiranje s plastičnimi pušami
Protection category NEMA
NEMA 4
Razred zaščite po IEC 60 529
IP 66
IK koda
IK08
Mere
Širina: 600 mm
Višina: 300 mm
Globina: 120 mm
Debelina materiala - pokrov
1,25 mm
Debelina materiala - ohišje
1,38 mm
Osnovni material
Sheet steel
Paketi
1 pc(s).
Neto teža
6,513 kg
Bruto teža
6,856 kg
Carinska tarifna številka
73269098
EAN
4028177251229
ETIM 9
EC000261
ETIM 8
EC000261
ECLASS 8.0
27180101
Opis izdelka
KL Terminal box, WHD: 600x300x120 mm, Sheet steel, without mounting plate, with cover, without gland plate
Odobritve
Bureau Veritas
DNV
Lloyds Register
UL + C-UL (listed)
Izjave
Declaration of conformity UK
Manufacturer's declaration
Dokumentacija
Instructions
Safety instructions
Tehnični listi
Technical details
Technical system catalogue