- Št. artikla:
- KL 1511510
- Material
- Ohišje: jeklena pločevina
Pokrov: jeklena pločevina, penasto PU tesnilo po celotnem obodu
- Površinska obdelava
- Ohišje in pokrov: temeljni premaz, prašno barvana zunanjost, teksturirana barva
- Barva
- RAL 7035
- Obseg dobave
- Ohišje s pokrovom
Sponka za hitro odpiranje s plastičnimi pušami
- Protection category NEMA
- NEMA 4
- Razred zaščite po IEC 60 529
- IP 66
- IK koda
- IK08
- Mere
- Širina: 400 mm
Višina: 400 mm
Globina: 120 mm
- Debelina materiala - pokrov
- 1,25 mm
- Debelina materiala - ohišje
- 1,38 mm
- Osnovni material
- Sheet steel
- Paketi
- 1 pc(s).
- Neto teža
- 5,832 kg
- Bruto teža
- 6,139 kg
- Carinska tarifna številka
- 73269098
- EAN
- 4028177251236
- ECLASS 8.0
- 27180101
- Opis izdelka
-
KL Terminal box, WHD: 400x400x120 mm, Sheet steel, without mounting plate, with cover, without gland plate