- Št. artikla:
- KL 1530510
- Material
- Ohišje: jeklena pločevina
Pokrov: jeklena pločevina, penasto PU tesnilo po celotnem obodu
- Površinska obdelava
- Ohišje in pokrov: temeljni premaz, prašno barvana zunanjost, teksturirana barva
- Barva
- RAL 7035
- Obseg dobave
- Ohišje s pokrovom
Sponka za hitro odpiranje s plastičnimi pušami
Plošče s kabelskimi uvodnicami iz jeklene pločevine s tesnili in montažnimi deli
- Protection category NEMA
- NEMA 12
- Razred zaščite po IEC 60 529
- IP 55
- IK koda
- IK08
- Mere
- Širina: 300 mm
Višina: 150 mm
Globina: 120 mm
- Debelina materiala - pokrov
- 1,25 mm
- Debelina materiala - ohišje
- 1,25 mm
- Kabelske uvodnice
- Število prirobničnih plošč (zgornja + spodnja): 1 + 1
Size of gland plate for bus enclosures, position top/bottom: 2
- Osnovni material
- Sheet steel
- Paketi
- 1 pc(s).
- Neto teža
- 2,424 kg
- Bruto teža
- 2,624 kg
- Carinska tarifna številka
- 73269098
- EAN
- 4028177251366
- ECLASS 8.0
- 27180101
- Opis izdelka
-
KL Terminal box, WHD: 300x150x120 mm, Sheet steel, without mounting plate, with cover, with gland plate