- Št. artikla:
- KL 1537510
- Material
- Ohišje: jeklena pločevina
Pokrov: jeklena pločevina, penasto PU tesnilo po celotnem obodu
- Površinska obdelava
- Ohišje in pokrov: temeljni premaz, prašno barvana zunanjost, teksturirana barva
- Barva
- RAL 7035
- Obseg dobave
- Ohišje s pokrovom
Sponka za hitro odpiranje s plastičnimi pušami
Plošče s kabelskimi uvodnicami iz jeklene pločevine s tesnili in montažnimi deli
- Protection category NEMA
- NEMA 12
- Razred zaščite po IEC 60 529
- IP 55
- IK koda
- IK08
- Mere
- Širina: 500 mm
Višina: 300 mm
Globina: 120 mm
- Debelina materiala - pokrov
- 1,25 mm
- Debelina materiala - ohišje
- 1,38 mm
- Kabelske uvodnice
- Število prirobničnih plošč (leva + desna): 1 + 1
Size of gland plate for bus enclosures, position left/right: 2
Število prirobničnih plošč (zgornja + spodnja): 2 + 2
Size of gland plate for bus enclosures, position top/bottom: 2
- Osnovni material
- Sheet steel
- Paketi
- 1 pc(s).
- Neto teža
- 6,25 kg
- Bruto teža
- 6,579 kg
- Carinska tarifna številka
- 73269098
- EAN
- 4028177251571
- ECLASS 8.0
- 27180101
- Opis izdelka
-
KL Terminal box, WHD: 500x300x120 mm, Sheet steel, without mounting plate, with cover, with gland plate