Priključne omarice KL s kabelskimi uvodnicami

Št. artikla: KL 1542510

Spray-finished enclosure with sheet steel cover, with gland plate. Protection category IP 55.

Št. artikla:
KL 1542510
Material
Ohišje: jeklena pločevina
Pokrov: jeklena pločevina, penasto PU tesnilo po celotnem obodu
Površinska obdelava
Ohišje in pokrov: temeljni premaz, prašno barvana zunanjost, teksturirana barva
Barva
RAL 7035
Obseg dobave
Ohišje s pokrovom
Sponka za hitro odpiranje s plastičnimi pušami
Plošče s kabelskimi uvodnicami iz jeklene pločevine s tesnili in montažnimi deli
Protection category NEMA
NEMA 12
Razred zaščite po IEC 60 529
IP 55
IK koda
IK08
Mere
Širina: 800 mm
Višina: 200 mm
Globina: 120 mm
Debelina materiala - pokrov
1,25 mm
Debelina materiala - ohišje
1,25 mm
Kabelske uvodnice
Število prirobničnih plošč (zgornja + spodnja): 3 + 3
Size of gland plate for bus enclosures, position top/bottom: 2
Osnovni material
Sheet steel
Paketi
1 pc(s).
Neto teža
6,726 kg
Bruto teža
7,08 kg
Carinska tarifna številka
73269098
EAN
4028177251632
ECLASS 8.0
27180101
Opis izdelka
KL Terminal box, WHD: 800x200x120 mm, Sheet steel, without mounting plate, with cover, with gland plate
Odobritve
Bureau Veritas
DNV
Lloyds Register
UL + C-UL (listed)
Izjave
Declaration of conformity UK
Dokumentacija
Instructions
Safety instructions
Tehnični listi
Technical details
Technical system catalogue