Polikarbonatna ohišja PK brez izrezov

Št. artikla: PK 9506000

Stensko ohišje iz polikarbonata in steklenih vlaken. Razred zaščite IP 66. Pokrov s sponkami za hitro sprostitev za lažje vzdrževanje. Negorljiv material za večjo varnost.

Št. artikla:
PK 9506000
Zasnova
PK ohišje z zaprtim pokrovom
Opis izdelka
Delovno temperaturno območje: od -35 °C do +80 °C. Navedene temperature so lahko omejene zaradi vgrajenih komponent.
Material
Ohišje: polikarbonat, ojačan s steklenimi vlakni
Siv pokrov: polikarbonat, ojačan s steklenimi vlakni, penasto PU tesnilo po celotnem obodu
Vijaki pokrova: poliamid
Izolacijski čepi: polietilen
Barva
RAL 7035
Obseg dobave
Ohišje s pokrovom
Vijaki pokrova
Izolacijski čepi za vijake za stensko montažo
Protection category NEMA
NEMA 4X
Razred zaščite po IEC 60 529
IP 66
IK koda
IK08
Mere
Širina: 110 mm
Višina: 110 mm
Globina: 66 mm
Delovno temperaturno območje
-35 °C...80 °C
Osnovni material
Polycarbonate
Paketi
6 pc(s).
Neto teža
1,242 kg
Bruto teža
1,458 kg
Carinska tarifna številka
84879090
EAN
4028177139176
ETIM 9
EC000261
ECLASS 8.0
27180101
Opis izdelka
PK Polycarbonate enclosure, WHD: 110x110x66 mm, fibreglass-reinforced polycarbonate, without knockouts, with grey cover
Odobritve
C-UL
DNV
UL
UL + C-UL (listed)
Izjave
Declaration of conformity
Tehnični listi
Technical details