Stensko ohišje iz polikarbonata in steklenih vlaken. Razred zaščite IP 66. Pokrov s sponkami za hitro sprostitev za lažje vzdrževanje. Negorljiv material za večjo varnost.
- Št. artikla:
- PK 9520000
- Zasnova
- PK ohišje z zaprtim pokrovom
- Opis izdelka
- Delovno temperaturno območje: od -35 °C do +80 °C. Navedene temperature so lahko omejene zaradi vgrajenih komponent.
- Material
- Ohišje: polikarbonat, ojačan s steklenimi vlakni
Siv pokrov: polikarbonat, ojačan s steklenimi vlakni, penasto PU tesnilo po celotnem obodu
Vijaki pokrova: poliamid
Izolacijski čepi: polietilen - Barva
- RAL 7035
- Obseg dobave
- Ohišje s pokrovom
Vijaki pokrova
Izolacijski čepi za vijake za stensko montažo - Protection category NEMA
- NEMA 4X
- Razred zaščite po IEC 60 529
- IP 66
- IK koda
- IK08
- Mere
- Širina: 254 mm
Višina: 180 mm
Globina: 90 mm - Delovno temperaturno območje
- -35 °C...80 °C
- Osnovni material
- Polycarbonate
- Paketi
- 1 pc(s).
- Neto teža
- 0,713 kg
- Bruto teža
- 0,813 kg
- Carinska tarifna številka
- 84879090
- EAN
- 4028177139732
- ETIM 9
- EC000261
- ECLASS 8.0
- 27180101
- Opis izdelka
- PK Polycarbonate enclosure, WHD: 254x180x90 mm, fibreglass-reinforced polycarbonate, without knockouts, with grey cover