Polikarbonatna ohišja PK z izrezi

Št. artikla: PK 9508050

Stensko ohišje iz polikarbonata, ojačanega s steklenimi vlakni. Razred zaščite IP 66. Hitro vzdrževanje zaradi hitroodpirajočega se pokrova. Varno zaradi samougasljivega materiala.

Št. artikla:
PK 9508050
Zasnova
PK ohišje z zaprtim pokrovom
Opis izdelka
Delovno temperaturno območje: od -35 °C ... +80 °C. Navedene temperature so lahko omejene zaradi vgrajenih komponent.
Material
Ohišje: polikarbonat, ojačan s steklenimi vlakni
Pokrov: polikarbonat, ojačan s steklenimi vlakni, penasto PU tesnilo po celotnem obodu
Vijaki pokrova: poliamid
Izolacijski čepi: polietilen
Barva
RAL 7035
Obseg dobave
Ohišje s pokrovom
Vijaki pokrova
Izolacijski čepi za vijake za stensko montažo
Protection category NEMA
NEMA 4X
Razred zaščite po IEC 60 529
IP 66
IK koda
IK08
Mere
Širina: 130 mm
Višina: 94 mm
Globina: 57 mm
Kabelski vhod (količina x premer)
M16/M20
Število metričnih izrezov
10 x M16/M20
Delovno temperaturno območje
-35 °C...80 °C
Osnovni material
Polycarbonate
Paketi
4 pc(s).
Neto teža
0,8 kg
Bruto teža
0,86 kg
Carinska tarifna številka
84879090
EAN
4028177490192
ETIM 9
EC000261
ECLASS 8.0
27180101
Opis izdelka
PK Polycarbonate enclosure, WHD: 130x94x57 mm, fibreglass-reinforced polycarbonate, with knockouts, with grey cover
Odobritve
C-UL
DNV
UL
Izjave
Declaration of conformity
Tehnični listi
Technical details