Stikalna ohišja Nerjavno jeklo

Št. artikla: SM 2384010

Stikalno ohišje iz nerjavnega jekla 1.4301 (AISI 304) z izrezi za stikala, premer: 22,5 mm. Razred zaščite IP 66.

Št. artikla:
SM 2384010
Material
Ohišje: nerjavno jeklo 1.4301 (AISI 304)
Pokrov: nerjavno jeklo 1.4301 (AISI 304), penasto PU tesnilo po celotnem obodu
Površinska obdelava
Ohišje in pokrov: brušeno, zrnatost 240
Obseg dobave
Ohišje s pokrovom
Sponka za hitro odpiranje s plastičnimi pušami
Protection category NEMA
NEMA 4X
Razred zaščite po IEC 60 529
IP 66
IK koda
IK08
Mere
Širina: 100 mm
Višina: 100 mm
Globina: 90 mm
Debelina materiala - pokrov
1,25 mm
Debelina materiala - ohišje
1,25 mm
Mere vzorca
60 mm
Izrezi (količina x premer)
1 x 22,5 mm
Zaklepanje
Različica ključavnice: Sponka za hitro odpiranje s plastičnimi pušami
Število ključavnic: 2
Kabelski vhod (količina x premer)
1
Število metričnih izrezov
1
Osnovni material
Stainless steel 1.4301 (AISI 304)
Paketi
1 pc(s).
Neto teža
0,68 kg
Bruto teža
0,72 kg
PCF na paket (od zibelke do vrat)
2,64
Carinska tarifna številka
84879090
EAN
4028177529403
ETIM 9
EC000261
ETIM 8
EC000261
ECLASS 8.0
27180101
Opis izdelka
SM Switch housing, WHD: 100x100x90 mm, Stainless steel 1.4301, without mounting plate, 1 switch cut-out
Izjave
Declaration of conformity
Declaration of conformity UK
PCF-declaration
Dokumentacija
Instructions
White Paper
Tehnični listi
Technical details