Stikalno ohišje iz nerjavnega jekla 1.4301 (AISI 304) z izrezi za stikala, premer: 22,5 mm. Razred zaščite IP 66.
- Št. artikla:
- SM 2384040
- Material
- Ohišje: nerjavno jeklo 1.4301 (AISI 304)
Pokrov: nerjavno jeklo 1.4301 (AISI 304), penasto PU tesnilo po celotnem obodu - Površinska obdelava
- Ohišje in pokrov: brušeno, zrnatost 240
- Obseg dobave
- Ohišje s pokrovom
Sponka za hitro odpiranje s plastičnimi pušami - Protection category NEMA
- NEMA 4X
- Razred zaščite po IEC 60 529
- IP 66
- IK koda
- IK08
- Mere
- Širina: 280 mm
Višina: 100 mm
Globina: 90 mm - Debelina materiala - pokrov
- 1,25 mm
- Debelina materiala - ohišje
- 1,25 mm
- Mere vzorca
- 60 mm
- Izrezi (količina x premer)
- 4 x 22,5 mm
- Zaklepanje
- Različica ključavnice: Sponka za hitro odpiranje s plastičnimi pušami
Število ključavnic: 4 - Kabelski vhod (količina x premer)
- 4
- Število metričnih izrezov
- 4
- Osnovni material
- Stainless steel 1.4301 (AISI 304)
- Paketi
- 1 pc(s).
- Neto teža
- 1,4 kg
- Bruto teža
- 1,501 kg
- Carinska tarifna številka
- 84879090
- EAN
- 4028177529441
- ETIM 9
- EC000261
- ETIM 8
- EC000261
- ECLASS 8.0
- 27180101
- Opis izdelka
- SM Switch housing, WHD: 280x100x90 mm, Stainless steel 1.4301, without mounting plate, 4 switch cut-outs