Priključne omarice KL Nerjavno jeklo

Št. artikla: KL 1528010

Priključne omarice, nerjavno jeklo 1.4301 (AISI 304), Razred zaščite IP 66.

Št. artikla:
KL 1528010
Material
Ohišje: nerjavno jeklo 1.4301 (AISI 304)
Pokrov: nerjavno jeklo 1.4301 (AISI 304), penasto PU tesnilo po celotnem obodu
Površinska obdelava
Ohišje in pokrov: brušeno, zrnatost 180
Obseg dobave
Ohišje s pokrovom
Sponka za hitro odpiranje s plastičnimi pušami
Protection category NEMA
NEMA 4X
Razred zaščite po IEC 60 529
IP 66
IK koda
IK08
Mere
Širina: 200 mm
Višina: 200 mm
Globina: 120 mm
Debelina materiala - pokrov
1,25 mm
Debelina materiala - ohišje
1,25 mm
Zaklepanje
Število ključavnic: 4
Osnovni material
Stainless steel 1.4301 (AISI 304)
Paketi
1 pc(s).
Neto teža
2 kg
Bruto teža
2,151 kg
Carinska tarifna številka
84879090
EAN
4028177663336
ETIM 9
EC000261
ETIM 8
EC000261
ECLASS 8.0
27180101
Opis izdelka
KL Terminal box, WHD: 200x200x120 mm, Stainless steel 1.4301, without mounting plate, with cover, without gland plate
Odobritve
Bureau Veritas
DNV
UL + C-UL (listed)
Izjave
Declaration of conformity
Declaration of conformity UK
Dokumentacija
Info sheet
Instructions
Safety instructions
White Paper
Tehnični listi
Technical details
Technical system catalogue