Priključne omarice, nerjavno jeklo 1.4301 (AISI 304), Razred zaščite IP 66.
- Št. artikla:
- KL 1529010
- Material
- Ohišje: nerjavno jeklo 1.4301 (AISI 304)
Pokrov: nerjavno jeklo 1.4301 (AISI 304), penasto PU tesnilo po celotnem obodu - Površinska obdelava
- Ohišje in pokrov: brušeno, zrnatost 180
- Obseg dobave
- Ohišje s pokrovom
Sponka za hitro odpiranje s plastičnimi pušami - Protection category NEMA
- NEMA 4X
- Razred zaščite po IEC 60 529
- IP 66
- IK koda
- IK08
- Mere
- Širina: 300 mm
Višina: 200 mm
Globina: 120 mm - Debelina materiala - pokrov
- 1,25 mm
- Debelina materiala - ohišje
- 1,25 mm
- Zaklepanje
- Število ključavnic: 4
- Osnovni material
- Stainless steel 1.4301 (AISI 304)
- Paketi
- 1 pc(s).
- Neto teža
- 2,7 kg
- Bruto teža
- 2,975 kg
- Carinska tarifna številka
- 84879090
- EAN
- 4028177663343
- ETIM 9
- EC000261
- ETIM 8
- EC000261
- ECLASS 8.0
- 27180101
- Opis izdelka
- KL Terminal box, WHD: 300x200x120 mm, Stainless steel 1.4301, without mounting plate, with cover, without gland plate
- Dokumentacija
- Info sheet
- Instructions
- Safety instructions
- White Paper