E-Box EB

Št. artikla: EB 1557500

Wall-mounted enclosure with door and mounting plate of sheet steel. Protection category IP 66. With 180° hinge. Lock insert may also be exchanged for individual lock systems.

Št. artikla:
EB 1557500
Material
Ohišje in vrata: jeklena pločevina, penasto PU tesnilo po celotnem obodu
Površinska obdelava
Ohišje in vrata: temeljni premaz, prašno barvana zunanjost, teksturirana barva
Montažna plošča: pocinkana
Barva
RAL 7035
Obseg dobave
Ohišje z vrati na tečajih
180° tečaji
Ključavnica z dvojnim 3 mm vložkom
Montažna plošča
Protection category NEMA
NEMA 4
Razred zaščite po IEC 60 529
IP 66
IK koda
IK08
Mere
Širina: 200 mm
Višina: 500 mm
Globina: 120 mm
Mere montažne plošče (Š x V)
175 mm x 485 mm
Debelina materiala - ohišje
1,25 mm
Debelina materiala - vrata
1,25 mm
Debelina materiala montažne plošče
2 mm
Zaklepanje
Različica ključavnice: Ključavnica
Število ključavnic: 2
Vložek ključavnice: 3 mm dvojni nastavek
Osnovni material
Sheet steel
Paketi
1 pc(s).
Neto teža
5,292 kg
Bruto teža
5,571 kg
Carinska tarifna številka
94032080
EAN
4028177251762
ECLASS 8.0
27180101
Opis izdelka
EB E-Box, WHD: 200x500x120, Sheet steel, with mounting plate, with door
Odobritve
Bureau Veritas
C-UL
Lloyds Register
UL
UL + C-UL (listed)
Izjave
Declaration of conformity
Declaration of conformity UK
Manufacturer's declaration
Dokumentacija
Instructions
Safety instructions
Tehnični listi
Technical details