- Št. artikla:
- BG 1585520
- Material
- Ohišje: jeklena pločevina
Vrata: jeklena pločevina
Nadzorno okno: polikarbonat, 4 mm
- Površinska obdelava
- Ohišje in vrata: temeljni premaz, prašno barvana zunanjost, teksturirana barva
- Barva
- RAL 7035
- Obseg dobave
- Ohišje z vrati
Nadzorno okno v vratih
- Protection category NEMA
- NEMA 12
- Razred zaščite po IEC 60 529
- IP 65
- IK koda
- IK08
- Mere
- Širina: 400 mm
Višina: 300 mm
Globina: 80 mm
- Debelina materiala - ohišje
- 1,25 mm
- Debelina materiala - vrata
- 1,25 mm
- Položaj tečajev vrat
- left
- Število podpornih tirnic
- 2
- Izrezi (količina x premer)
- 2
- Zaklepanje
- Različica ključavnice: Ključavnica
Število ključavnic: 1
Vložek ključavnice: 3 mm dvojni nastavek
- Kabelski vhod (količina x premer)
- 2 x M12
M20
M25
- Osnovni material
- Sheet steel
- Paketi
- 1 pc(s).
- Neto teža
- 3,854 kg
- Bruto teža
- 3,9 kg
- Carinska tarifna številka
- 94032080
- EAN
- 4028177266780
- ETIM 9
- EC000261
- ETIM 8
- EC000261
- ECLASS 8.0
- 27180101
- Opis izdelka
-
BG Bus enclosure, WHD: 400x300x80 mm, Sheet steel, with metric holes in the base and support rail, Door with viewing window, hinged on the left