Priključna ohišja BG Nerjavno jeklo

Št. artikla: BG 1558010

Ohišja vodil iz nerjavnega jekla 1.4301 (AISI 304), vklj. s 180° tečaji. Razred zaščite IP 66.

Št. artikla:
BG 1558010
Material
Ohišje: nerjavno jeklo 1.4301 (AISI 304)
Pokrov: nerjavno jeklo 1.4301 (AISI 304), penasto PU tesnilo po celotnem obodu
180° tečaji: tlačno liti cink
Površinska obdelava
Ohišje in pokrov: brušeno, zrnatost 240
180° tečaji: kromirano
Obseg dobave
Ohišje s pokrovom
180° tečaji (2)
Nosilna tirnica TH 35/7,5
Sponka za hitro odpiranje s plastičnimi pušami
Protection category NEMA
NEMA 4X
Razred zaščite po IEC 60 529
IP 66
Mere
Širina: 400 mm
Višina: 200 mm
Globina: 123 mm
Debelina materiala - ohišje
1,5 mm
Debelina materiala - vrata
1,25 mm
Položaj tečajev vrat
bottom
Število podpornih tirnic
1
Zaklepanje
Različica ključavnice: Sponka za hitro odpiranje s plastičnimi pušami
Število ključavnic: 2
Osnovni material
Stainless steel 1.4301 (AISI 304)
Paketi
1 pc(s).
Neto teža
3,92 kg
Bruto teža
4,12 kg
Carinska tarifna številka
94032080
EAN
4028177009912
ETIM 9
EC000261
ETIM 8
EC000261
ECLASS 8.0
27180101
Opis izdelka
BG Bus enclosure, WHD: 400x200x123 mm, Stainless steel 1.4301, without mounting plate, with cover, with support rail
Odobritve
Lloyds Register
UL + C-UL (listed)
Izjave
Declaration of conformity
Declaration of conformity UK
Dokumentacija
Instructions
Safety instructions
White Paper
Tehnični listi
Technical details