Ohišja vodil iz nerjavnega jekla 1.4301 (AISI 304), vklj. s 180° tečaji. Razred zaščite IP 66.
- Št. artikla:
- BG 1583010
- Material
- Ohišje: nerjavno jeklo 1.4301 (AISI 304)
Pokrov: nerjavno jeklo 1.4301 (AISI 304), penasto PU tesnilo po celotnem obodu
180° tečaji: tlačno liti cink - Površinska obdelava
- Ohišje in pokrov: brušeno, zrnatost 240
180° tečaji: kromirano - Obseg dobave
- Ohišje s pokrovom
180° tečaji (2)
Nosilna tirnica TH 35/7,5
Sponka za hitro odpiranje s plastičnimi pušami - Protection category NEMA
- NEMA 4X
- Razred zaščite po IEC 60 529
- IP 66
- Mere
- Širina: 200 mm
Višina: 300 mm
Globina: 80 mm - Debelina materiala - ohišje
- 1,5 mm
- Debelina materiala - vrata
- 1,25 mm
- Položaj tečajev vrat
- right/left
- Število podpornih tirnic
- 1
- Zaklepanje
- Različica ključavnice: Sponka za hitro odpiranje s plastičnimi pušami
Število ključavnic: 2 - Osnovni material
- Stainless steel 1.4301 (AISI 304)
- Paketi
- 1 pc(s).
- Neto teža
- 2,35 kg
- Bruto teža
- 2,54 kg
- Carinska tarifna številka
- 94032080
- EAN
- 4028177010932
- ETIM 9
- EC000261
- ETIM 8
- EC000261
- ECLASS 8.0
- 27180101
- Opis izdelka
- BG Bus enclosure, WHD: 200x300x80 mm, Stainless steel 1.4301, without mounting plate, with cover, with support rail
- Dokumentacija
- Instructions
- Safety instructions
- White Paper