Priključna omarica HD

Št. artikla: HD 1675600

Ohišja, prilagojena zahtevam industrije hrane in pijače. Silikonsko tesnilo brez zračnosti med ohišjem in pokrovom. Higienska šesterokotna ročica za hitro odpiranje.

Št. artikla:
HD 1675600
Zasnova
Hygienic Design ohišje
Opis izdelka
Naklon ohišja 3° naprej
Material
Ohišje in pokrov: nerjavno jeklo 1.4301 (AISI 304) 1.5 mm
Montažni nosilec: jeklena pločevina, kromirano, 2,0 mm
Zatesnitveni vijak: nerjavno jeklo
Tesnilo: silikon, v skladu s smernicami FDA 21 CFR 177.2600
Površinska obdelava
Ohišje in pokrov: brušena površina, zrnatost 400, hrapavost površine < 0,8 µm
Tesnilo: Modro, barvano (RAL 5010)
Obseg dobave
Popolnoma zaprto ohišje
Pokrov
Montažni nosilec (predsestavljen)
Tesnilo in zatesnitveni vijak (priložena)
Mere
Širina spredaj: 400 mm
Širina (zadaj): 427 mm
Višina, spredaj: 200 mm
Višina zadaj: 227 mm
Globina: 120 mm
IK koda
IK08
Osnovni material
Stainless steel 1.4301 (AISI 304)
IP razred zaščite po IEC 60 529
IP 66
IP X9
Protection category NEMA
NEMA 1
NEMA 3
NEMA 3X
NEMA 4
NEMA 4X
NEMA 12
NEMA 13
Tipska ocena po UL 50E
Type 1
Type 3
Type 3X
Type 4
Type 4X
Type 12
Type 13
Paketi
1 pc(s).
Neto teža
4,631 kg
Bruto teža
4,72 kg
PCF na paket (od zibelke do vrat)
17,02
Carinska tarifna številka
84879090
EAN
4028177639775
ETIM 9
EC002713
ETIM 8
EC002713
ECLASS 8.0
27180101
Opis izdelka
HD Terminal box, WHD: 400x200x120 mm, Stainless steel 1.4301, with cover and silicone seal
Odobritve
UL + C-UL (listed)
Izjave
Declaration of conformity
Declaration of conformity UK
PCF-declaration
Dokumentacija
Instructions
Safety instructions
White Paper
Tehnični listi
Technical details
Technical system catalogue